• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU.318.EG15 - SNR

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em poliamida

--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB

 

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
E - Upper roller diameter169,5 mm
F - Under roller diameter113,5 mm
D1 - OR flange inner diameter161,6 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialCN
Peso5,39 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica320 kN
C0 - Capacidade de carga estática360 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga39,6 kN
N ref - Reference thermal speed3500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,786 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,856 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,428 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR103 mm
da max - Small face shoulder max diameter111 mm
Da max - Max shoulder diameter OR177 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image