• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU319C3 - NTN

NU319C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width45 mm
E - Upper roller diameter173,5 mm
F - Under roller diameter121,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso6,13 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica287 kN
C0 - Capacidade de carga estática285 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga31,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR108 mm
da max - Small face shoulder max diameter119 mm
db min - Min inner ring GO diameter124 mm
Da max - Max shoulder diameter OR187 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image