• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NU344C3 - NTN

NU344C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter220 mm
D - External diameter460 mm
B - Bearing/Inner ring width88 mm
E - Upper roller diameter396 mm
F - Under roller diameter284 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius5 mm
Classe de folga radialC3
Peso73,4 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1320 kN
C0 - Capacidade de carga estática1570 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga133 kN
N lim - Oil lubrication limit speed1600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR240 mm
da max - Small face shoulder max diameter279 mm
db min - Min inner ring GO diameter287 mm
Da max - Max shoulder diameter OR440 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image