Voltar

NU409J40 - SNR

NU409J40

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal livre, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 45 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 100,5 mm
F 64,5 mm
D1 94,6 mm
rs mín 2 mm
r1s mín 2 mm
Classe de folga radial C4
Peso 1,66 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 112 kN
Capacidade de carga estática (C0) 108 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 13,2 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Nlim (óleo) 6300 tr/min
Nlim (graxa) 5200 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -40 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,391 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,365 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,909 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,091 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 54 mm
da máx 63 mm
Da máx 111 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image