Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| D - External diameter | 140 mm |
| d1 - Stud diameter | 48 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 57 mm |
| F - Under roller diameter | 65 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 60 mm |
| B1 - Total stud length | 160 mm |
| B2 - Stud rod length | 100 mm |
| G - Stud thread designation | M48X1.5 |
| G1 - Thread length of the stud | 52 mm |
| C1 - Distance between roller face and washer face | 1,5 mm |
| m - Designation of the threaded lubrication hole | Rc 1/8 |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 72,5 mm |
| h - Hexagonal hole | 14 mm |
| R - Track roller radius | 500 mm |
| Torque máximo | 1540 N-m |
| Rolamento com/sem gaiola | Sans |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 7,98 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 201 kN |
| C0r - Static load rating | 294 kN |
| Track load capacity spherical outer ring | 20 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 1500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |