• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com gaiola

NUKR40X/3AS - NTN

NUKR40X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter40 mm
d1 - Stud diameter18 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring20 mm
F - Under roller diameter21,5 mm
B - Bearing/Inner ring width21,5 mm
B1 - Total stud length58 mm
B2 - Stud rod length36,5 mm
G - Stud thread designationM18X1.5
G1 - Thread length of the stud19 mm
B3 - Distance between washer face and radial lub hole8 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,8 mm
n - Axial lubrication hole diameter6 mm
a - Radial lubrication hole diameter3 mm
e - Inlet diameter of roller or washer23 mm
Torque máximo76 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,242 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating24,1 kN
C0r - Static load rating29,1 kN
Track load capacity cylindrical outer ring14,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed4700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C