Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 62 mm d1 - Stud diameter 24 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 29 mm F - Under roller diameter 35 mm B - Bearing/Inner ring width 30,5 mm B1 - Total stud length 80 mm B2 - Stud rod length 49,5 mm G - Stud thread designation M24X1.5 G1 - Thread length of the stud 25 mm B3 - Distance between washer face and radial lub hole 11 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm n - Axial lubrication hole diameter 8 mm a - Radial lubrication hole diameter 4 mm e - Inlet diameter of roller or washer 38 mm Torque máximo 178 N-m Rolamento com/sem gaiola Sans Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,795 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 56,5 kN C0r - Static load rating 72,5 kN Track load capacity cylindrical outer ring 34,5 kN N lim - Grease lubrication limit speed 2900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C