• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com gaiola

NUKR72X/3AS - NTN

NUKR72X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de leva com eixo, rolo cilíndrico com complemento total, encaixe para chave de fenda, furo de lubrificação, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
D - External diameter72 mm
d1 - Stud diameter24 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring29 mm
F - Under roller diameter41,5 mm
B - Bearing/Inner ring width30,5 mm
B1 - Total stud length80 mm
B2 - Stud rod length49,5 mm
G - Stud thread designationM24X1.5
G1 - Thread length of the stud25 mm
B3 - Distance between washer face and radial lub hole11 mm
C1 - Distance between roller face and washer face0,8 mm
n - Axial lubrication hole diameter8 mm
a - Radial lubrication hole diameter4 mm
e - Inlet diameter of roller or washer44 mm
Torque máximo178 N-m
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,01 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating62 kN
C0r - Static load rating85,5 kN
Track load capacity cylindrical outer ring38,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C