Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos com anel elástico, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 45 mm |
| D - External diameter | 85 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 19 mm |
| E - Upper roller diameter | 76,5 mm |
| F - Under roller diameter | 54,5 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 59 mm |
| D1 - OR flange inner diameter | 73,3 mm |
| a min - Min position Groove | 3,07 mm |
| a max - Max position groove | 3,28 mm |
| Ca min - Mini segment position | 4,67 mm |
| Ca max - Max segment position | 4,98 mm |
| rNs - Min fillet radius | 0,6 mm |
| D3 - Max bottom groove diameter | 81,81 mm |
| b min - Min groove width | 1,9 mm |
| b max - Max groove width | 2,2 mm |
| r0 max - Max bottom groove radius | 0,6 mm |
| D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring | 91,6 mm |
| f - Stop ring thickness | 1,65 mm |
| Referência do anel trava | R85 |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| r1s - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | C3 |
| Peso | 0,457 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 64,8 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 68,9 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 8,4 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 6900 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 9900 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 6,24 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 8,76 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,787 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,894 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,416 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 51,5 mm |
| dc min - Min inner ring GO diameter | 61 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 78,5 mm |
| DbN min - Min diameter of the snap ring slot | 93 mm |
| ra max - Max fillet radius | 1 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1 mm |
| rNa max - Max fillet radius on segment side | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors