• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP209ET2XC3U - NTN

NUP209ET2XC3U

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
E - Upper roller diameter76,5 mm
F - Under roller diameter54,5 mm
d1 - IR flange outer diameter58,9 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,474 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica63 kN
C0 - Capacidade de carga estática66,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
dc min - Min inner ring GO diameter61 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image