• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP210EG15J30 - SNR

NUP210EG15J30

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
E - Upper roller diameter81,5 mm
F - Under roller diameter59,5 mm
d1 - IR flange outer diameter64 mm
D1 - OR flange inner diameter78,3 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,517 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica67,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática74,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,1 kN
N ref - Reference thermal speed6600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,752 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,248 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,422 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR56,5 mm
dc min - Min inner ring GO diameter67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR83,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image