Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 90 mm D - External diameter 160 mm B - Bearing/Inner ring width 30 mm E - Upper roller diameter 145 mm F - Under roller diameter 107 mm rNs - Min fillet radius 2 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial CN Peso 2,44 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 215 kN C0 - Capacidade de carga estática 217 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 24,7 kN N lim - Oil lubrication limit speed 5500 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 99 mm da max - Small face shoulder max diameter 105 mm db min - Min inner ring GO diameter 109 mm Da max - Max shoulder diameter OR 151 mm Db min - Small face shoulder min diameter 147 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors