Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP2209EAT2XU - NTN

NUP2209EAT2XU

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter76,5 mm
F - Under roller diameter54,5 mm
d1 - IR flange outer diameter58,9 mm
rNs - Min fillet radius1,1 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica90 kN
C0 - Capacidade de carga estática84,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter77,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image