Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 55 mm |
D - External diameter | 100 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 25 mm |
E - Upper roller diameter | 90 mm |
F - Under roller diameter | 66 mm |
d1 - IR flange outer diameter | 70,8 mm |
rs - Min fillet radius | 1,5 mm |
r1s - Min fillet radius | 1,1 mm |
Classe de folga radial | CN |
Peso | 0,816 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 97 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 114 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 13,9 kN |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 6600 tr/min |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 5600 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da min - Min shoulder diameter IR | 63 mm |
dc min - Min inner ring GO diameter | 73 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 92 mm |
ra max - Max fillet radius | 1,5 mm |