Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 35 mm D - External diameter 80 mm B - Bearing/Inner ring width 21 mm E - Upper roller diameter 70,2 mm F - Under roller diameter 46,2 mm d1 - IR flange outer diameter 51 mm D1 - OR flange inner diameter 66,6 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,1 mm Classe de folga radial CN Peso 0,506 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 64,2 kN C0 - Capacidade de carga estática 62,4 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 7,6 kN N ref - Reference thermal speed 7700 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 11000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,763 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 7,237 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,644 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,322 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,397 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 43 mm dc min - Min inner ring GO diameter 53 mm Da max - Max shoulder diameter OR 72 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors