• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP309EG15 - SNR

NUP309EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
F - Under roller diameter58,5 mm
d1 - IR flange outer diameter64,7 mm
D1 - OR flange inner diameter83,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,93 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica111 kN
C0 - Capacidade de carga estática101 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga12,3 kN
N ref - Reference thermal speed6200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,173 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,827 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,398 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
dc min - Min inner ring GO diameter66 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image