• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NUP312EG15 - SNR

NUP312EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
F - Under roller diameter77 mm
d1 - IR flange outer diameter84,3 mm
D1 - OR flange inner diameter109,5 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,9 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica173 kN
C0 - Capacidade de carga estática164 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga20 kN
N ref - Reference thermal speed4900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,214 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,786 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,855 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,428 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,401 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
dc min - Min inner ring GO diameter86 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image