Voltar

NUP316EG15 - SNR

NUP316EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Downloads

Arquivo 3D

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contate-Nos
Especificações

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

d 80 mm
D 170 mm
B 39 mm
E 151 mm
F 101 mm
d1 110,4 mm
D1 143,9 mm
rs mín 2,1 mm
r1s mín 2,1 mm
Classe de folga radial CN
Peso 4,11 kg
Marca SNR
Product classification image

DESEMPENHO

Capacidade de carga dinâmica (C) 259 kN
Capacidade de carga estática (C0) 287 kN
Limite de de carga à fadiga (Cu) 32,7 kN
Nref 3800 tr/min
Nlim 4900 tr/min
Nlim (óleo) 4000 tr/min
Nlim (graxa) 3300 tr/min
Temperatura mín (Tmin) -20 °C
Temperatura máx. de operação (Tmax) 120 °C
Frequência de giro da gaiola, FTF 0,401 Hz
Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,842 Hz
Frequência de passagem na pista externa, BPFO 5,21 Hz
Frequência de passagem na pista interna, BPFI 7,79 Hz

RECOMENDACOES DE BARREIRA

da mín 91 mm
dc mín 114 mm
Da máx 159 mm
ra máx 2 mm
r1a máx 2 mm
Product classification image
Calcul factors image