Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, mancal fixo, separável, gaiola em poliamida
--> Confira os Preços Especiais para a gama CRB
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 85 mm |
| D - External diameter | 180 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 41 mm |
| E - Upper roller diameter | 160 mm |
| F - Under roller diameter | 108 mm |
| d1 - IR flange outer diameter | 117,8 mm |
| D1 - OR flange inner diameter | 152,7 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| r1s - Min fillet radius | 3 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Peso | 5,2 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 279 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 312 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 34,9 kN |
| N ref - Reference thermal speed | 3700 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 4600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 5,239 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 7,761 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,96 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,48 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,403 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da min - Min shoulder diameter IR | 98 mm |
| dc min - Min inner ring GO diameter | 119 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 167 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 2,5 mm |