• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com anel interno

NUTR208X/3AS - NTN

NUTR208X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio cilíndrico completo de rolos, com anel interno, blindagem em dois lados, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
F - Under roller diameter47,5 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
e - Inlet diameter of roller or washer51 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,817 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating87 kN
C0r - Static load rating125 kN
Track load capacity cylindrical outer ring44,5 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C