Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Bellows length | 120 mm |
| Weight | 0,395 kg |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Roue |
| Diâmetro interno 2 | 785 mm |
| Diâmetro interno 1 | 225 mm |
Automotive Compatibility
FordC-MAXC-MAX02/2006 => 03/2008--FordCMAXCMAX I02/2006 => 03/2008--FordFocusFOCUS I05/2003 => 03/2008--FordFocusFOCUS II08/2004 => 03/2010--FordFocusFocus02/2006 => 03/2008--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 104/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 204/2004 => 05/2012--