OBK55.018 - SNR
Kit da coifa do lado roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Height (Driveshaft) | 115 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Roue |
| Diâmetro interno 1 | 26 mm |
| Diâmetro interno 2 | 84 mm |
| Versão | 6 balls |
| Weight | 0,435 kg |
Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio03/2009 => 11/2010--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 08/2015--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultScenicSCENIC II => --