• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da coifa do lado roda

OBK58.007 - SNR

OBK58.007
Referência OBK58.007

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionRoue
Bellows materialCaoutchouc
Altura112 mm
Diâmetro interno 275 mm
Diâmetro interno 122 mm
Weight0,396 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--CitroenNEMONEMO08/2010 => 08/2015--Fiat500500 105/2015 => --Fiat500500 2 => --Fiat500500 3 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II => --Fiat500500 II09/2012 => 06/2017--FiatDOBLODOBLO12/2005 => 12/2010--FiatDOBLODOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO III => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatIDEAIDEA 101/2004 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPALIOPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 07/2009--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 05/2011--FiatTIPOTIPO II09/2015 => --LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV12/2005 => 05/2012--PeugeotBIPPERBIPPER08/2010 => 08/2015--