Referência OJK52.016
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x2 |
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Comprimento 2 | 1845 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 26 |
Número de polos codificadores | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,747 kg |