Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 81 mm |
Versão | 8 Balls |
Comprimento 1 | 92 mm |
Comprimento 2 | 151 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
Peso | 2,259 kg |