Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Com anel | Sans Bague |
For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 67 mm |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 87 mm |
Versão | 8 Balls |
Comprimento 1 | 104 mm |
Comprimento 2 | 172 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
Peso | 2,76 kg |