Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Com anel | X |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 52 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 164,5 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Número de polos codificadores | 29 |
Peso | 2,379 kg |