• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK53.009 - SNR

OJK53.009
Referência OJK53.009

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM22x1,5
Diametro do vedador do rolamento512 mm
Quantidade de dentes no lado da roda22
Comprimento 21335 mm
Quantidade de dentes no lado da roda21
Fitting positionAvant gauche
Weight1,719 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603315Opel1603411Fiat, Alfa Romeo, Abarth55700562

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => 08/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => 07/2018--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--OpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA06/2006 => 10/2010--OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --