• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK53.014 - SNR

OJK53.014
Referência OJK53.014

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Diametro do vedador do rolamento538 mm
Definição da rosca macho ou femeaM24x1,5
Quantidade de dentes no lado da roda30
Comprimento 2160 mm
Quantidade de dentes no lado da roda26
Fitting positionAvant gauche
Weight2,69 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603234Opel1603275Vauxhall, Saab, Opel, Cadillac93173410

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenBERLINGOBERLINGO => --CitroenBERLINGOBERLINGO I12/1998 => --CitroenXANTIAXANTIA08/1999 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 108/1999 => 04/2002--CitroenXANTIAXANTIA 212/1998 => --CitroenXSARAXSARA11/1999 => 12/2006--CitroenXSARA CoupeXSARA Coupe => --CitroenXSARA PICASSOXSARA PICASSO => --FiatCROMACROMA II => --OpelASTRAASTRA III => --OpelSIGNUMSIGNUM 1 => --OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVECTRAVECTRA III => --OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 12/2010--Peugeot406406 1 => --PeugeotPARTNERPARTNER => --PeugeotPARTNER Box Body/MPVPARTNER Box Body/MPV => --PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => --PeugeotPARTNERPARTNER II10/2002 => 01/2012--PeugeotPARTNER ORIGIN Box Body/MPVPARTNER ORIGIN Box Body/MPV => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --Saab9-39-305/2004 => 08/2010--Saab9-39-3 II05/2004 => 08/2010--Saab9-59-504/2010 => 02/2012--Saab9-59-5 II04/2010 => 02/2012--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--VolkswagenKOMBIKOMBI11/2002 => 04/2008--