Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | Fitting Position : Wheel Side | X |
Com anel | X |
Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
Diametro do vedador do rolamento | 59,5 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 97,5 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Número de polos codificadores | 45 |
Peso | 2,756 kg |
VOLKSWAGEN1H0407271GXVOLKSWAGEN3B0498099EVOLKSWAGEN3B0498099GVOLKSWAGEN3B0498099GXVOLKSWAGEN3B0498099JVOLKSWAGEN3B0498099JXVOLKSWAGEN3B0498099KBENTLEY3D0598099VOLKSWAGEN4D0498099AUDI4D0498099SKODA4D0498099VOLKSWAGEN4D0498099AVOLKSWAGEN4D0498099AXSKODA4D0498099AXAUDI4D0498099AXVOLKSWAGEN4D0498099XAUDI4D0598099AUDI4D0598099AVOLKSWAGEN8D0498099DSKODA8D0498099DXVOLKSWAGEN8D0498099EAUDI8D0498099EX