Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Definição da rosca macho ou femea | M16x1,5 |
Diametro do vedador do rolamento | 60,2 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 99,5 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Peso | 2,802 kg |