Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1,5 |
Diametro do vedador do rolamento | 63 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 2 | 172,5 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 38 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Peso | 3,804 kg |