Referência OJK55.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Weight | 2,665 kg |
| Diametro do vedador do rolamento | 60 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 90 mm |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
| Comprimento 1 | 96 mm |
| Comprimento 2 | 161 mm |
| Versão | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |