Referência OJK55.005
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Weight | 2,582 kg |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 35 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Comprimento 1 | 91 mm |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 87 mm |
| Comprimento 2 | 152 mm |
| Versão | 8 balls |
| Fitting position | Avant gauche |