Referência OJK55.016
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Length 2 (Driveshaft) | 149 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 90 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 53 mm |
| Comprimento 1 | 89 mm |
| Versão | 6 balls |
| Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
| Weight | 2,615 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia391001162RRenault391001339RDacia, Renault391001740RDacia, Renault391006913RDacia, Renault391008165RRenault391008683RRenault, Dacia391015061RDacia, Renault391019671RRenault7711497437Renault7711497440Renault8200725503Renault8200725504Renault8200725510Renault8200725511Automotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER02/2015 => --DaciaDUSTERDUSTER I => --DaciaDUSTERDUSTER II => --RenaultARKANA IARKANA I => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultKAPTURKAPTUR => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III => --