Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 87 mm |
Versão | 6 balls |
Comprimento 1 | 90 mm |
Comprimento 2 | 153 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 32 |
Peso | 2,795 kg |