Referência OJK55.022
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Comprimento 1 | 87 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M18x1 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 91 mm |
Comprimento 2 | 153 mm |
Versão | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,865 kg |