Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 89 mm |
Comprimento 2 | 148 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Peso | 2,415 kg |