Referência OJK55.028
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 148 mm |
| Definição da rosca macho ou femea | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
| Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
| Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
| Diametro do vedador do rolamento | 57 mm |
| Comprimento 1 | 89 mm |
| Versão | 8 balls |
| Weight | 2,42 kg |