• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK55.031 - SNR

OJK55.031
Referência OJK55.031

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight2,12 kg
Quantidade de dentes no lado da roda29
Quantidade de dentes no lado da roda23
Diametro da junta homocinetica no lado da roda80 mm
Diametro do vedador do rolamento49 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Comprimento 186 mm
Comprimento 2143 mm
Versão6 balls
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7711497150Renault8200482435Renault8200482436Renault8200559377Renault8200661507

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIOCLIO12/2007 => 09/2012--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--