• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK55.032 - SNR

OJK55.032
Referência OJK55.032

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Length 2 (Driveshaft)146 mm
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Fitting positionAvant droit
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda30
Diametro da junta homocinetica no lado da roda84 mm
Diametro do vedador do rolamento53 mm
Comprimento 188 mm
Versão6 balls
Weight2,37 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7711368898Renault7711368913Renault8200216523Renault8200276407Renault8200302824Renault8200375538Renault8200432517Renault8200531915Renault8200623761Renault8200623767Renault8200623806

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIOCLIO III08/2006 => 03/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 07/2009--