• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK55.040 - SNR

OJK55.040
Referência OJK55.040

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Com anel1
Length 2 (Driveshaft)137 mm
Fitting positionAvant droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)38
Quantidade de dentes no lado da roda28
Comprimento 184 mm
Diametro do vedador do rolamento52 mm
Diametro da junta homocinetica no lado da roda76 mm
Quantidade de dentes no lado da roda21
Versão6 balls
Definição da rosca macho ou femeaM20x1
Weight1,676 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault391004165RRenault7711135932Renault7711368657Renault8200231949Renault8200240430Renault8200844454

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 09/2007--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 07/2011--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 09/2007--RenaultTWINGOTWINGO I01/1997 => 05/2007--