Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Fitting Position : Wheel Side | X |
For Transmission NTN | Pour transmission NTN |
Definição da rosca macho ou femea | M20x1 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 76 mm |
Versão | 8 balls |
Comprimento 1 | 86 mm |
Comprimento 2 | 139 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 23 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Peso | 1,833 kg |