Referência OJK58.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Quantidade de dentes no lado da roda | 29 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 90 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Diametro do vedador do rolamento | 49 mm |
Comprimento 1 | 96 mm |
Comprimento 2 | 161 mm |
Versão | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,703 kg |