• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK58.010 - SNR

OJK58.010
Referência OJK58.010

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM24x1,5
Diametro do vedador do rolamento51 mm
Quantidade de dentes no lado da roda25
Quantidade de dentes no lado da roda23
Fitting positionAvant gauche
Weight2,066 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603036Opel1603319Opel1603405Lancia, Fiat, Alfa Romeo46308707Fiat51854039Fiat51854040

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--ChevroletTRAXTRAX => --Fiat50050005/2016 => --Fiat500500 II12/2009 => 08/2015--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => --FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatPUNTOPUNTO III => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 03/2013--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--OpelADAMADAM12/2014 => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V08/2014 => --OpelMOKKAMOKKA I11/2012 => 04/2016--VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV => --VauxhallMOKKAMOKKA I11/2014 => 05/2016--