Referência OJK60.001
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 33 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 84 mm |
Comprimento 1 | 85 mm |
Versão | 8 Balls |
Diametro do vedador do rolamento | 51 mm |
Comprimento 2 | 146 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 2,416 kg |