• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit da junta do lado roda

OJK60.002 - SNR

OJK60.002
Referência OJK60.002

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Definição da rosca macho ou femeaM24x1,5
Diametro do vedador do rolamento511 mm
Quantidade de dentes no lado da roda25
Comprimento 21455 mm
Fitting positionAvant droit
Weight2,219 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFiat, Alfa Romeo, Abarth46308706Fiat, Alfa Romeo51809992

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa RomeoAR8AR802/1980 => 07/1983--Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 2 => --ChryslerDELTADELTA08/2011 => 11/2014--CitroenAXAX 106/1989 => --FiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatDOBLODOBLO II => --FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2011 => 08/2015--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO III12/2007 => 07/2018--FiatSTILOSTILO08/2005 => 12/2007--FiatTIPOTIPO II => --LanciaDELTADELTA III10/2010 => 11/2014--OpelCOMBOCOMBO III09/2011 => 08/2015--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --