Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Weight | 3,77 kg |
Quantidade de dentes no lado da roda | 28 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 37 |
Comprimento 1 | 122 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M24x2 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 103 mm |
Comprimento 2 | 193 mm |
Diametro do vedador do rolamento | 56 mm |
Versão | 6 balls |
Fitting position | Roue |