Referência OJK65.003
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Com anel | 1 |
Diametro do vedador do rolamento | 565 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M10x1,5 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 36 |
Comprimento 2 | 120 mm |
Quantidade de dentes no lado da roda | 27 |
Número de polos codificadores | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,898 kg |