Referência OJK66.002
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Quantidade de dentes no lado da roda | 25 |
Quantidade de dentes no lado da roda | 30 |
Diametro da junta homocinetica no lado da roda | 76 mm |
Diametro do vedador do rolamento | 59 mm |
Comprimento 1 | 79 mm |
Definição da rosca macho ou femea | M24x1 |
Comprimento 2 | 133 mm |
Versão | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,029 kg |